??
Wybór modelu CAD
K0334.05
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0334 - Zatrzaski sprężynowe gładkie, tworzywo sztuczne
Lista materiałowa
K0334.05
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0334.05
AUSF
Wersja
Kulka, stal nierdzewna
POS
Pozycja kulki
mm
Enter value for POS
Pozycja kulki
mm
cm
inch
ft
D
Średnica
5 mm
D1
Średnica
4.0 mm
D2
Średnica
5.6 mm
L
Długość
6 mm
L1
Długość
1.0 mm
H
Ugięcie sprężyny
1.0 mm
F1
Siła sprężyny początek F1 ok. N
4 N
F2
Siła sprężyny koniec F2 ok. N
7 N
GEW
Ciężar ok.
0.0004 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245009534
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions